Base pasante fibra óptica Mosaic - 2 x SC/APC - 2 módulos - conexión tipo «push-pull» - Blanco
Sin IVA
Sensor de temperatura y humedad para PDU con conmutación y/o medición
Sin IVA
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 6U - A600mm - 18 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 9U - A600mm - 27 Kg
Sin IVA
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P600mm - 15U - A600mm - 45 Kg
Sin IVA
Llave USB para la conexión de sensores inalámbricos a la iPDU
Sin IVA
PDU vertical trifásica 24xC13 + 12xC19 tomas 16A con bloqueo IEC 60309
Sin IVA
Casete obturador LCS³
Sin IVA
PDU 1-U 19" con 6 bases Schuko, cable 3m y clavija 16A 2P+T
Sin IVA
PDU 1-U 19" con 6 bases C19, bornes de conexión 6mm
Sin IVA
PDU 1-U 19" con 6 bases Schuko, protección sobretensión y cable 3m con clavija 16A 2P+T
Sin IVA
PDU 1-U 19" con 9 bases Schuko, indicador de tensión y cable 3m con clavija 16A 2P+T
Sin IVA
PDU 1-U 19" con 9 bases Schuko, cable 3m y clavija 16A 2P+T
Sin IVA
PDU 1-U 19" con 10 bases C13, bornes de conexión 6mm
Sin IVA
PDU 1-U 19" con 12 bases C13 y cable 3m con clavija IEC 16A
Sin IVA
PDU 0-U con 24 bases Schuko y cable 3m con clavija IEC 32A
Sin IVA
PDU 0-U con 24 bases C13 y bornes de conexión 6mm
Sin IVA
Organizador de cables vertical para Rack abierto
Sin IVA
Panel pasacables metálico 19"con bridas y fijación rápida sin tornillos 1U
Sin IVA
Panel pasacables metálico 19"con bridas y fijación rápida sin tornillos 2U
Sin IVA
Panel pasacables plástico 19" con cepillo y fijación rápida sin tornillos 1U
Sin IVA
Panel pasacables metálico 19" con cepillo y fijación rápida sin tornillos 1U
Sin IVA
Gestor de cables 19 '' con tapa - 2 U para rack de cableado abierto
Sin IVA
Paneles pasacables 19" - 1U
Sin IVA