ICP-M - Interruptor de control de potencia 2 P - 230/400 V~ - 30A - 2 módulos
Sin IVA
ICP-M - Interruptor de control de potencia 3 P - 400 V~ - 7,5A - 3 módulos
Sin IVA
ICP-M - Interruptor de control de potencia 3 P - 400 V~ - 10A - 3 módulos
Sin IVA
ICP-M - Interruptor de control de potencia 3 P - 400 V~ - 20A - 3 módulos
Sin IVA
Transductor de corriente alterna TEMA I4 con alimentación aux 230-240Vca - 1A
Sin IVA
Transductor de corriente alterna TEMA I4 con alimentación aux 230-240Vca - 5A
Sin IVA
Transductor de corriente alterna TEMA I4 con alimentación aux 20-150Vcc+48Vca - 1A
Sin IVA
Transductor de corriente alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 20-150Vcc+48Vca - 1A
Sin IVA
Transductor de tensión alterna I4e del verdadero valor eficaz (TRMS) aux 20-150Vcc+48Vca - 110V
Sin IVA
Base para cuadros con entreejes unificados P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
Sin IVA
Canal perforada para cuadro 40x25mm - Longitud 2m
Sin IVA
Canal perforada para cuadro 60x80mm - Longitud 2m
Sin IVA
Canal perforada para cuadro 60x120mm - Longitud 2m
Sin IVA
Canal perforada para cuadro 80x25mm - Longitud 2m
Sin IVA
Canal perforada para cuadro 80x30mm - Longitud 2m
Sin IVA
Canal perforada para cuadro 80x60mm - Longitud 2m
Sin IVA
Canal perforada para cuadro 80x100mm - Longitud 2m
Sin IVA
Canal lisa para cuadro 100x100mm - Longitud 2m
Sin IVA
Obturador 18 módulos - blanco RAL 9003
Sin IVA
Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 500 x fondo 250mm
Sin IVA
Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 800 x fondo 300mm
Sin IVA
Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 400 x fondo 200mm
Sin IVA
Peine para Borna Viking 3 tornillos y resorte - para 10 bornas - paso de 5 - azul
Sin IVA
Soporte por tornillo para bridas Colson de ancho 9mm máx. Protección UV. Negro
Sin IVA