Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 2 borna - paso de 5
Sin IVA
Tuerca de plástico PG48 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035
Sin IVA
Tapón de plástico - IP68 - para PE ISO 40 - RAL 7001
Sin IVA
Protector para los extremos de los peines tetrapolares y bipolar equilibrado en 3 fases de 1 m longitud
Sin IVA
Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/4 conduct - 2 entradas/2 salida - gris - paso 5
Sin IVA
Maneta para Borna Viking 3 seccionable tornillo/resorte - gris
Sin IVA
Peine para Borna Viking 3 tornillo y resorte - para 2 borna - paso de 6
Sin IVA
Brida Colring. Ancho 2,4mm. Longitud 95mm. En bolsa de 100 unidades. Color negro
Sin IVA
Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/2 conduct - 1 entrada/1 salida - azul - paso 8
Sin IVA
Fijación de los equipos en carriles EN 60715 - para tornillos M4
Sin IVA
Borna Viking 3 con tornillo - 1 unión - 1 entrada/1 salida - azul - paso 8
Sin IVA
Cinta espiro negra - 14 - 100mm
Sin IVA
Tuerca de plástico ISO50 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035
Sin IVA
Borna Viking 3 con tornillo - 1 unión - 1 entrada/1 salida - verde - paso 6
Sin IVA
Protector para los extremos de los peines bipolares y tripolares de 1 metro de longitud
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - ISO 20 - RAL 7001
Sin IVA
Prensaestopas de plástico - IP68 - PG 13 - RAL 7001
Sin IVA
Soporte de barras 2 tuercas M6
Sin IVA
Soporte de barras 1 tuerca M6
Sin IVA
Llave para bombines - juego de 2 llaves 2433 A
Sin IVA
Tornillo aislante M6x10
Sin IVA
Tuerca de plástico PG42 para prensaestopas hexagonal de plástico con base - gris RAL7035
Sin IVA
Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/3 conduct - 1 entrada/2 salidas - gris - paso 6
Sin IVA
Cartucho fusible neutro cilíndrico - 8x32mm
Sin IVA