Placa XL³ 400 celda de cables - para DPX³ 250/630 (400 A) -Vertical
Sin IVA
Placa de montaje XL³ 800/4000 - para 1 DPX³ 630 fijo - horizontal - 24 módulos
Sin IVA
Placa de montaje universal perforada XL³ 800/4000 an. 600mm - Alt. 400mm
Sin IVA
Placa de montaje XL³ 4000 - para 1 DPX³ 250 extraíble inversor de redes - vertical
Sin IVA
Bloque para empalme de cabeza de luz Osmoz - 12V a 24V alterna o directa - azul
Sin IVA
Bloque luminoso LED Osmoz para botonera - conexión por tornillo - 230V~ - rojo
Sin IVA
Bloque luminoso LED Osmoz para botonera - conexión por tornillo - 230V~ - verde
Sin IVA
Caja cubrebornas precintables IP30 - Autoextinguible 850 ºC - 2 módulos - Blanco RAL 9010
Sin IVA
Caja cubrebornas IP 30 - Autoextinguible 650 ºC - 6 módulos - Blanco RAL 9010
Sin IVA
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta aislante extraplana - 2 filas de 12+2 módulos
Sin IVA
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta transparente extraplana - 1 fila de 12+2 módulos
Sin IVA
Caja modular de empotrar Nedbox con puerta transparente extraplana - 3 filas de 12+2 módulos
Sin IVA
Celda multifunción vertical para cajas Plexo³ de 2 filas
Sin IVA
Caja distribución metálica XL³ 160 - totalmente modular - 5 filas de 24 módulos
Sin IVA
Caja Plexo³ a equipar para instalaciones fotovoltaicas 4X18 módulos
Sin IVA
Temporizador multifunción 230 V~ - 50/60 Hz - Salida 16A 250 V~
Sin IVA
Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - magnetotérmico - 4P - Icu 70 kA (400 V~) - In 16A
Sin IVA
Interruptor de caja moldeada DPX³ 250 HP - magnetotérmico - 4P - Icu 36 kA (400 V~) - In 250A
Sin IVA
Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 2 filas de 18 módulos
Sin IVA
Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 4 módulos - 1 fila
Sin IVA
Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 6 módulos - 1 fila
Sin IVA
Interruptor seccionador de corriente continua 800 V= - 16A - 4 módulos
Sin IVA
Interruptor seccionador de corriente continua 800 V= - 63A - 4 módulos
Sin IVA
Interruptor-seccionador modular con maneta de corriente continua 1000V= para aplicación fotovoltaica - 63A - 6 módulos
Sin IVA