Grapillones Fixfor para cable plano 2 x 1mm², longitud 20mm - Blanco
Sin IVA
Módulo 8 pulsadores 2 columnas para placas SFERA NEW & ROBUR
Sin IVA
Central de conserjería 2 hilos
Sin IVA
Teléfono T-72 digital blanco SERIE 7
Sin IVA
Lámparas para cablear 230V. Color verde. Bajo consumo 0,55 mA
Sin IVA
Caja empotrar 2 módulos SFERA ROBUR
Sin IVA
Controlador de regulación de modul. BUS/SCS gestión de iluminación - balasto 1-10V - 10 módulo
Sin IVA
Base TV/R-SAT intermedia - Oteo - monobloc - 14 dB - 2400 MHz - Blanco
Sin IVA
Módulo Bluetooth Niloé Step - 250V~ - Aluminio
Sin IVA
Base TV intermedia - Magic - 14 dB - marfil - 1 módulo
Sin IVA
Interruptor de paso de mano - 2A - 250V~ - Color oro
Sin IVA
Interruptor de paso de mano - 2A - 250V~ - Color negro
Sin IVA
Salida de cables IP 55 - IK 10 - Soliroc - Incluye retenedor de cables
Sin IVA
Barra de corte con neutro Cosga
Sin IVA
Base TV-R-SAT intermedia - Oteo - componible - 14 dB - Blanco
Sin IVA
Interfaz para instalaciones de portero o videoportero mixtas
Sin IVA
Kit configuración
Sin IVA
Comando inalámbrico de cuatro escenarios Living Light with Netatmo - Tech
Sin IVA
Pack válvulas inteligentes Netatmo
Sin IVA
Brida para pica de tierra de hierro
Sin IVA
Cono pasacable C-25 realizado en PVC
Sin IVA
Transformador de empotrar para timbre inteligente Netatmo
Sin IVA
Soporte para 1 módulo SERIE 7
Sin IVA
Soporte para 5 módulos SERIE 7
Sin IVA