Regulador con pulsador Valena - 40-400 W / 40-400VA - Marfil
Placa embellecedora recta Axolute de color Swarovski Light Peach - 3 módulos
Placa embellecedora recta Axolute de color Plata satinado - 4 módulos
Placa embellecedora recta Axolute de color Plata satinada - 2 x 2 módulos - entreeje 71 - horizontal
Placa embellecedora recta Axolute de color Cromo - 2 x 3 módulos - entreeje 71 - horizontal
Base triple RCA - Valena - Blanco
Base de teléfono RJ 12 - Oteo - monobloc - 6 contactos - 1 salida - Blanco
Base RJ45 Magic - Cat. 6 - STP - 1 módulo - Marfil
Base RJ45 Valena - Cat.5e - UTP - simple - montaje con tornillos - Blanco
Pulsador Axolute iluminable 10A - 250V~ - borne auto - 2 módulos - Blanco
Pulsador luminoso - Oteo - monobloc - 6A - Blanco
Pulsador - Oteo - monobloc - 6A - Blanco
Pulsador portaetiquetas - Oteo - monobloc - 6A - Blanco
Pulsador luminoso - Oteo - componible - 6A - Blanco
Pulsador Valena - doble - 10A - 250V~ - Blanco
Pulsador doble para persianas - Oteo - monobloc - Blanco
Interruptor para persianas - Oteo - monobloc - Blanco
Conmutador doble - Oteo - 10A - componible - Blanco
Conmutador doble - Oteo - 10A - monobloc - Blanco
Interruptor bipolar - Oteo - monobloc - Blanco
Interruptor conmutador - Oteo - 10A - componible - Blanco
Interruptor conmutador - Oteo - 10A - monobloc - Blanco
Conmutador luminoso - Oteo - 10A - monobloc - Blanco
Interruptor de tarjeta luminoso para habitación de hotel Valena - Blanco