Detector de presencia/ausencia, PIR, ON/OFF, compacto, IP40 sin junta; IP54 con junta, techo, montaje en superficie
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación DALI, alcance medio, IP40, empotrado, techo
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, ON/OFF, alcance medio, IP40, empotrado, techo
Sin IVA
Sistema KNX - Detector movimiento/presencia techo 360, reg.ct. Sensor alta densidad
Sin IVA
Sensor de presencia KNX - PIR 180° - Mosaic - Blanco
Sin IVA
Mando magnético multifunción de llamada, alumbrado y persianas - antibacteriano
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación DALI, compacto, baja temperatura, IP55, techo, empotrado, hasta 20 balastos
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, ON/OFF, compacto, IP55, techo, empotrado
Sin IVA
Detector de presencia microondas ON/OFF, perfil reducido, IP40, techo o pared, montaje en caja de empotrar, bajo voltaje
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, compacto, IP40, techo, empotrado, regulación 1/10V
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, ON/OFF, compacto, IP40, techo, empotrado, incluye precableados fuente de alimentación
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, regulación DALI, compacto, IP40, techo, empotrado, hasta 20 balastos
Sin IVA
Base de corriente múltiple Mosaic - 2x2P+T - 4 módulos - Embornamiento automático - En ángulo 45º - Negro mate
Sin IVA
Extensión para caja de superficie, gamas EBDSPIR, EBDHS, EBDMR, MWS6 y ALC
Sin IVA
Compartimento de cableado ampliado para gamas EBDSPIR, EBDHS, EBDMR, MWS6 y ALC
Sin IVA
Extensión para caja de superficie, gamas EBDRC y MWS3A
Sin IVA
Interruptor por fotocélula, compacto, IP40, empotrado, techo, regulación 1/10V
Sin IVA
Interruptor para persianas Mosaic - 2 módulos - 6A - Blanco
Sin IVA
Piloto doble Mosaic - 12 -24 V~ - 1 módulo - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Piloto Azul Mosaic - 230 V~ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Base de corriente Mosaic - estándar francés - 2P+T - 2 módulos - Rasante con espiga- Embornamiento con tornillo - Blanco
Sin IVA
Base de corriente Mosaic - estándar francés - 2P+T - 2 módulos - Rasante con espiga- Embornamiento automático- Blanco antibacteriano
Sin IVA
Base de corriente Mosaic - estándar francés - 2P+T - 2 módulos - Rasante con espiga- Embornamiento automático- Rojo antibacteriano
Sin IVA
Base de corriente Mosaic - 2P+T- 2 módulos - Embornamiento automático - Con indicador - Blanco antibacteriano
Sin IVA