Pulsador Axolute iluminable 10A - 250V~ - borne auto - 2 módulos - Blanco
Pulsador luminoso - Oteo - monobloc - 6A - Blanco
Pulsador - Oteo - monobloc - 6A - Blanco
Pulsador portaetiquetas - Oteo - monobloc - 6A - Blanco
Pulsador luminoso - Oteo - componible - 6A - Blanco
Pulsador Valena - doble - 10A - 250V~ - Blanco
Tecla iluminada Liviginglight - 2 módulos - Blanco
Tecla Livinglight - para detector de inundación - Tech
Regulador de iluminación universal por pulsación Niloé Step - 3/400W - 250V~
Regulador universal con pulsador Valena - 3 hasta 400W -Blanco
Regulador universal con pulsador Valena - 3 hasta 400W -Aluminio
Regulador universal con pulsador Valena - 3 hasta 400W - Dark
Tecla zámak Livinglight - 2 módulos - oro
Tecla zámak Livinglight - 2 módulos - titanio
Frontal Niloé Step - Detector de movimiento - Aluminio
Frontal Niloé Step - Detector de movimiento - Negro mate
Frontal Niloé Step - Detector de movimiento - Blanco mate
Tecla Niloé Step- Regulación de iluminación - Por pulsación - Aluminio
Tecla Niloé Step- Regulación de iluminación - Por pulsación - Negro mate
Tecla Niloé Step- Regulación de iluminación - Por pulsación - Blanco mate
Placa embellecedora Valena de 3 elementos de color marfil y oro para montaje horizontal
Interruptor Classia - 10 AX-250 Vca - Dark - 1 módulo
Regulador con pulsador Valena - 40-400 W / 40-400VA - Marfil
Conmutador 10 AX + Base 2P+T 16A - 250 V~ - Oteo - monobloc - Blanco