Pasar al contenido principal
Logo print

Plexo: el mecanismo estanco imprescindible | Legrand España

Los valores de Plexo


Experto desde hace 70 años

Imprescindible mecanismo estanco, Plexo continúa reinventándose para dar soluciones a todas las instalaciones posibles y ofrecer una gama muy amplia de productos para el sector residencial, terciario e industrial
 

Plexo

Un nombre icónico


Un diseño contemporáneo

La gama estanca Plexo ha adoptado las tendencias actuales con líneas contemporáneas. 

Un diseño con carácter, premiado en los IF Awards

Una oferta sólida.

Plexo

Estilo Plexo


Para todos los gustos

La gama se ha ampliado a 3 acabados para adaptarse a todas las tendencias. Encontrarás el color que se adapte a todos tus proyectos, tanto de interior como de exterior.

title
PLAY

VÍDEO PLEXO

Plexo

Libertad de instalación


Se renueva Plexo con un nuevo diseño de producto. Descubre el nuevo concepto de una placa con poca profundidad, y un espacio alrededor del mecanismo que, además, facilita el cableado.

1. Facilidad de instalación garantizada

  • El doble de espacio para el cableado.
  • Aún más fácil de instalar.
  • Libertad de movimientos al cablear o crear derivaciones.
Plexo

2. Sin herramientas

  • Un mecanismo móvil.

3. Cablee los productos a su gusto

  • 2 modos de cableado posible

Plexo

Horizontal o vertical


Plexo se puede adaptar a cualquier situación y es fácil de instalar en una configuración de varios elementos. 

1. Ahorra tiempo en tus proyectos

Mismo número de referencias para caja de superficie y marcos de empotrar con soporte, tanto para instalación horizontal como vertical.

2. Benefíciate de una mayor flexibilidad

No se necesitan herramientas, basta con girar el mecanismo y ¡listo!

Plexo

Robusto y adecuado para cualquier situación


La placa y el marco refuerzan la rigidez del producto sobre superficies irregulares.


Juntas rediseñadas y membranas resistentes a la intemperie colocadas en los principales puntos de montaje del producto.

Plexo

Una gama IP55 para un uso seguro en cualquier instalación y en cualquier entorno.

Plexo

Más de 100 funciones accesibles


Con la oferta más amplia del mercado, Plexo está disponible en versiones de empotrar o de superficie, monobloc o componibles, para adaptarse a:
- Todas las necesidades y todos los tipos de uso: interruptores simples o dobles, con o sin piloto, detectores de movimiento, bases de corriente múltiples,…
-    Todas las instalaciones y sectores de actividad: comercial, industrial, residencial,…
Con el adaptador Mosaic, tienes aún más opciones y muchas más funciones.

title
PLAY

TUTORIAL DE INSTALACIÓN

PLEXO