Enlace para canal de distribución EUROQUINT 40x90
Sin IVA
Enlace para canal de distribución EUROQUINT 60x150
Sin IVA
Configurador móvil infrarrojo
Sin IVA
Ángulo interior para canal de distribución EUROQUINT 40x90
Sin IVA
Ángulo interior para canal de distribución EUROQUINT 40x110
Sin IVA
Ángulo interior para canal de distribución EUROQUINT 60x200
Sin IVA
Ángulo exterior para canal de distribución EUROQUINT 40x90
Sin IVA
Ángulo exterior para canal de distribución EUROQUINT 60x200
Sin IVA
Ángulo plano para canal de distribución EUROQUINT 40x90
Sin IVA
Alimentación adicional 27VCC
Sin IVA
Canal DLP monobloc 50x105- 1 tapa de 85mm - L. 2m - Blanco
Sin IVA
Derivación plana para canales alt. 35mm - DLP monobloc - Blanco
Sin IVA
Soporte para instalar en caja universal para comandos táctiles para la gestión de habitación de hotel
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 5e UTP cubierta PVC 305m. Suministrado en caja. Peso 9kg
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 6 FTP cubierta LSZH 500 m. Suministrado en bobina. Peso 25 kg
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 6 F/UTP cubierta PVC 500 m. Suministro en bobina. Peso 25 kg
Sin IVA
Cable de Fibra Óptica OS2 Tubo Holgado 12 Núcleos Interior/Exterior LSZH Euroclase Cca s1a d1 a1
Sin IVA
Caja estanca IP65 con difusor transparente para las gamas URA21LED y URA21LED PLUS
Sin IVA
Punto de acceso Wi-Fi alimentado PoE para conectar a la base RJ45
Sin IVA
Fuente de alimentación KNX DIN 640mA
Sin IVA
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP44 - frontal - azul
Sin IVA
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP44 - frontal - rojo
Sin IVA
Juego de 24 conectores RJ45 categoría 6A UTP Keystone
Sin IVA
Visor de pasillo con doble indicación (rojo/blanco) - 24V Nuevo mosaic antibacteriano
Sin IVA