Caja de superficie para gamas EBDSPIR, EBDHS, EBDMR, MWS6 y ALC
Sin IVA
Conector RJ 45 BUS/SCS - gestión de iluminación Mosaic - hembra
Sin IVA
Toma doble RJ45 - gestión de iluminación Mosaic
Sin IVA
Base TV Simple Mosaic Ø9,52mm macho - 2 módulos - Negro mate
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, KNX, compacto, IP40, techo, empotrado
Sin IVA
Obturadores para gama EBDHS
Sin IVA
Tapa ciega Mosaic - 1 módulo - Negro mate
Sin IVA
Base de corriente Mosaic - 2P+T - 2 módulos - Embornamiento con tornillos - Negro mate
Sin IVA
Placa Mosaic - 1 módulo - Negro mate
Sin IVA
Caja para instalación en ángulo para detector superficie ref 0489 33
Sin IVA
Caja de superficie Mosaic - 2x6 o 2x8 o 2x3x2 módulos - profundidad 46mm - para soporte ref. 080266
Sin IVA
Caja de superficie Mosaic - 4/5 o 2x2 módulos - profundidad 40mm - Vertical - para soporte ref. 080252
Sin IVA
Caja de superficie Mosaic - 10 o 4x2 módulos - profundidad 40mm - Horizontal - para soporte ref. 080254
Sin IVA
Detector PIR/US 360º - alcance 8m - instalación empotrada / techo
Sin IVA
Detector PIR 360º - alcance 20m - IP55 - instalación pared - techo/superficie
Sin IVA
Detector PIR 360º - alcance 8m - IP55 - instalación empotrada / techo
Sin IVA
Timbre electrónico Mosaic - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Toma o base 2P+T gama Mosaic UK BS 13A 2 modulos. Red dedicada, color naranja
Sin IVA
Base de corriente Mosaic - 2P+T F/B- 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Base de corriente múltiple Mosaic - 2x2P+T - 4 módulos - Embornamiento automático - En ángulo 45º - Con indicador - Rojo
Sin IVA
Base de corriente Mosaic - estándar danés - 2P+T - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Base de corriente múltiple Mosaic - 2x2P+T - 4 módulos - Embornamiento automático - En ángulo 45º - Aluminio
Sin IVA
Interruptor de ahorro de energía Mosaic - 10 AX - 250 V~ - Blanco
Sin IVA
Detector PIR 360º - alcance 8m - instalación de superficie en techo
Sin IVA