Ecodetector MOSAIC de 2 hilos, sin neutro
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación DALI, compacto, IP40, techo, empotrado, hasta 20 balastos
Sin IVA
Detector de presencia, PIR, ON/OFF, montaje en luminarias, gran alcance, IP65, grandes alturas
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación analógica 1/10V, compacto, IP40 sin junta; IP54 con junta, techo, montaje en superficie
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación 1/10V, cabezal ajustable, IP40, empotrado, techo
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación DALI, cabezal ajustable, IP40, empotrado, techo
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, ON/OFF, cabezal ajustable, IP40, empotrado, techo
Sin IVA
Mando magnético multifunción de llamada y alumbrado - antibacteriano
Sin IVA
Señalización luminosa con LED verdes/rojos Mosaic - 2 estados - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Interruptor por fotocélula, ON/OFF, compacto, IP40, empotrado, techo, contacto libre de potencial
Sin IVA
Piloto simple Mosaic - 12 -24 V~ - 1 módulo - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Piloto Blanco Mosaic - 12-24 V~ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Señalización luminosa con LED azules Mosaic - 1 estado - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Piloto Verde Mosaic - 230 V~ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Pantalla de pasillo - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Visor de pasillo llamada/presencia - LED monobloque rojo/blanco/verde
Sin IVA
Placa Mosaic - 2 módulos - estanca- IP 44 - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x2 módulos - Vertical - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x8 módulos - Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x3x2 módulos - Blanco
Sin IVA
Conmutador Mosaic EasyLed - 1 módulo - 10AX - Negro mate
Sin IVA
Placa Mosaic - 6 módulos - Horizontal - Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x2 módulos - Vertical - Blanco
Sin IVA
Caja de puesto de trabajo en superficie Mosaic para 4x4 módulos - Material plástico - Blanco
Sin IVA