Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > LCS2 SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO > FIBRA óPTICA > Armarios repetidores

Armarios repetidores

Armarios repartidores murales fibra óptica
Armarios murales reversibles con cerradura, IP20 - IK 08.
Capacidad máxima 24 fibras con conectores ST, 48 fibras con conectores SC y 96 fibras con conectores LC. Para hasta 4 bloques fibra óptica.
Cuenta con 4 entradas de cable (2 superiores y 2 inferiores) y
12 salidas de 22 mm de diámetro 22 (3 superiores, 3 inferiores y 6 laterales).
Son suministrados con 1 prensaestopas negro ISO 20 para cable de entrada y 15 obturadores pasahílos. Posibilidad de fijar los cables de salida en el fondo del armario.

Permite 2 cassettes para pigtails ref. 0329 07 (entrada y salida). Sus dimensiones son 292 x 323 x 92 mm, color negro RAL 9005.

Conoce al detalle las soluciones en fibra ópticas descargando el catálogo.
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión