Ángulo exterior para canal de distribución EUROQUINT 60x110
Sin IVA
Derivación en T para canal FLUIDQUINT 60x70 - Color blanco
Sin IVA
Tapa final para canal FLUIDQUINT 32x35 - Color blanco
Sin IVA
Ángulo exterior de 85° a 120° - canal DLP de clipaje directo 50x130 - color gris
Sin IVA
Base pasante fibra óptica Mosaic - 2 x LC - 2 módulos - conexión tipo «push-pull» - Blanco
Sin IVA
Brida multifunción para canal bajo pavimento metálica - Ancho 250mm
Sin IVA
Soporte para caja de registro-para tapa 16/24 módulos Ref. 0 880 02/05/08
Sin IVA
Soporte para caja de registro-para tapa 8/12 módulos Ref. 0 881 03/06
Sin IVA
Soporte horizontal OMEGA - para bandejas de an. 150 mm - Gris RAL 7030
Sin IVA
Tapa de an. 45 para canal DLP Aluminio de clipaje directo 50 x 85 / 50 x 130 - 2 m
Sin IVA
Cable fibra óptica multimodo OM3 Interior/exterior LSZH 12 fibras, ajustada
Sin IVA
Cable fibra óptica monomodo OS2 Interior/exterior LSZH 12 fibras, holgada
Sin IVA
Cable fibra óptica monomodo OS2 Exterior Armado LSZH 12 fibras, holgada
Sin IVA
Piloto simple Mosaic - 12 -24 V~ - 1 módulo - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Piloto Blanco Mosaic - 12-24 V~ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Señalización luminosa con LED azules Mosaic - 1 estado - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Piloto Verde Mosaic - 230 V~ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 10 m
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OM3 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 50 m
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 10 m
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 6 LC-LC Dúplex 50 m
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 40m
Enlace fibra óptica preconectorizada Microcables OS2 Fan-out 12 LC-LC Dúplex 50m
Pantalla de pasillo - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA