Limpiador férula SC (PC/APC)
Sin IVA
Kit de conversión - 3h - para lámparas de 6 a 58W
Sin IVA
Mural 19" fijo - Panel desmontable - P450mm - 6U - A600mm - 18 Kg
Sin IVA
Detector de presencia, PIR, KNX, gran alcance, IP65, grandes alturas, empotrado, IP 65
Sin IVA
Bandeja fija 1U Carga 100 kg Profundidad 820mm para armarios profundidad 1000mm
Sin IVA
6 conectores RJ45 Categoría 8 STP
Sin IVA
Cuadro repetidor 6 direcciones - 6 módulos
Sin IVA
Bloque de llamada - 6 direcciones - para alimentación externa - MBTS 12 V~
Sin IVA
Kit de conversión - 1h - para lámparas de 6 a 58W
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, cabezal ajustable, IP40, techo, empotrado, hasta 20 balastos, regulación DALI
Sin IVA
Kit IOR, conversor de señales
Sin IVA
Kit D-POS antena.
Sin IVA
Extensión BUS/SCS - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Fuente de alimentación KNX DIN 320mA
Sin IVA
Bandeja óptica modular 19" equipada 12 SC multimodo dúplex para 24 fibras
Sin IVA
Detector de presencia, PIR, ON/OFF, montaje en luminarias, gran alcance, IP65, grandes alturas
Sin IVA
Incara LinkOn. 4 tomas 2P+T +2 UBS A+C +cable HDMI de 2m + conector Wieland. Tomas portátiles para uso en salas de reunión. Extensible.
Sin IVA
Juego de 2 paneles verticales con cepillos y sujetacables armarios Linkeo 42 U
Sin IVA
Luminaria de emergencia G5 LED AUTOTEST- 425 lúmenes - 1h - No permanente
Sin IVA
Base para minicolumna- Aluminio
Sin IVA
Panel de conexión recto equipado con 24 conectores RJ45 LCS³ Cat. 6A STP - 1U
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación 1/10V, gran alcance, IP65, grandes alt.s, empotrado, hasta 10 balastos
Sin IVA
Organizador de cables vertical para Rack abierto
Sin IVA
Módulo de gestión 3 direcciones
Sin IVA