Sistemas de cableado estructurado PDUs CERO-U de Legrand

menú

PDU: UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA: PDUs CERO-U: Innovación y rendimiento

 

Cada detalle es importante. Las nuevas y únicas innovaciones de Legrand, incluyendo características de seguridad, integración y montaje simplificado, e indicadores de consumo, aseguran el óptimo funcionamiento de las PDUs Cero-U. Instalación vertical.



1. ENTRADA DE CABLES*
2. PROTECCIÓN
3. IDENTIFICACIÓN*
4. AMPERÍMETRO*
Orientación del cable
Entrada rotatoria de 330º para una perfecta orientación del cable, que no interfiere con el resto de elementos del rack.
Protección mejorada
Circuitos con interruptor automático. Protegido con una carcasa para evitar acciones no deseadas sobre el interruptor automático (se puede suministrar una tapa bajo demanda).
Código de color por circuito
Cada circuito está identificado con un color, claramente visible desde la parte frontal y desde los laterales de la PDU. El color se corresponde con el del interruptor automático que lo protege.
Indicador de consumo
La medida del consumo facilita una mejor gestión de la instalación:
  • compensando los circuitos
  • muestra la capacidad disponible
  • indica datos de consumo y previene la sobrecarga.

*Exclusivo Legrand.



5. ALIMENTACIÓN

Existen múltiples soluciones dependiendo de los requisitos solicitados. 16/32 A monofásico, 16/32 A Trifásico.



6. MONTAJE SIN TORNILLOS

Las PDUs cero-U se fijan verticalmente directamente sobre el montante sin necesidad de utilizar tornillos.



Sistema de bloqueo de las tomas, innovación en el centro de las PDUs

Para bases C13 y C19.



SOLUCIÓN INNOVADORA*
CONEXIÓN*
AUTO BLOQUEO*
DESBLOQUEO*
Sistema de bloqueo de las tomas
Muy fácil de identificar gracias a los pulsadores de color naranja situados al lado de cada base.
Conexión de la toma
La toma se conecta a la base de la forma habitual.
Toma en posición
Una vez la toma está conectada, queda automáticamente bloqueada y no puede retirarse.
Fácil extracción
Simplemente una presión sobre el botón de desbloqueo libera la toma de la base.


SISTEMA UNIVERSAL

Funciona con todas las tomas C13 y C19.
*Sistema exclusivo Legrand.

Conócelas al detalle descargando el catálogo de la nueva gama de PDUs de Legrand




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]