Pasar al contenido principal
Logo print

Base RJ45 Mosaic - Cat.6 - UTP - 1 módulo - 8 contactos - LCS² - Negro mate

Mosaic LEGRAND

Base RJ45 Mosaic - Cat.6 - UTP - 1 módulo - 8 contactos - LCS² - Negro mate

REF. 079461L EAN. 3414972094221

La toma Mosaic RJ45 conecta un dispositivo (PC, impresora) a la red local (enrutador ISP, conmutador). La distribución por cable garantiza una conexión a Internet de alta velocidad, segura y confiable. Para completar con un plato.

Garantía 2 años
Familia de precios : 8101
22,65 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Montaje en superfície No
Montaje empotrado Si
Instalación de conducto Si
Caja montada en suelo/subterránea Si
Tipo de fijación Bloquear en posición
Tipo de montaje Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola)
Tipo de conector RJ45 8(8)
Con tomas/acoplamientos Si
Apto para el número de tomas/acoplamientos 1
Categoría 6
Color Negro
Método de conexión Conector de desplazamiento de aislamiento
Enchufes apantallados No
Carcasa apantallada No
Conexión de puesta a tierra separada No
Con cuadro de texto Si
Compatible con cubiertas de terceros No
Alivio de tensión del cable separado No
Tipo de montaje de conexión de blindaje Ninguno
Dirección de salida Recto
Con protección contra el polvo Si
Con resistencia de terminación No
Clase de protección (IP) IP20
Codificación mecánica No
Codificación de colores Si
Anchura del dispositivo 22.5 mm
Altura del dispositivo 45 mm
Profundidad del dispositivo 33.7 mm
Número de módulos (en caso de diseño modular) 1
Profundidad de instalación 25.2 mm
Resistencia al impacto IK04
Temperatura de funcionamiento -40-70 °C
Temperatura de almacenamiento -40-70 °C
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Libre de halógenos Si
Tratamiento antibacteriano No
Diámetro de tubo para producto montado en pared 0-0 mm
Diámetro máximo de entrada de cables 9 mm
Tipo de pasamuros de entrada de cable No aplicable
Distancia entre centros de fijación vertical 0-0 mm
Distancia entre centros de fijación horizontal 0-0 mm
Soporte del cable No aplicable

Documentación

3 documentos
Manual de uso
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
Hoja técnica
F00949EN-08.pdf pdf (0.78 Mo)
Hoja técnica
F00949FR-08.pdf pdf (0.78 Mo)
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental