Panel de cabecera negro
Sin IVA
Termostato negro
Sin IVA
Bloque estanco de llamada - IP 55
Sin IVA
Fuente de alimentación KNX DIN 640mA
Sin IVA
Base RJ45 Mosaic - Cat.6 - UTP - 1 módulo - 8 contactos - LCS² - Negro mate
Sin IVA
Cable de Fibra Óptica OS2 Tubo Holgado 12 Núcleos Interior/Exterior LSZH Euroclase Cca s1a d1 a1
Sin IVA
Caja estanca IP65 con difusor transparente para las gamas URA21LED y URA21LED PLUS
Sin IVA
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP44 - frontal - azul
Sin IVA
Piloto de balizado LIPSO - centralizado - IP44 - frontal - rojo
Sin IVA
Juego de 24 conectores RJ45 categoría 6A UTP Keystone
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 5e UTP cubierta PVC 305m. Suministrado en caja. Peso 9kg
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 6 FTP cubierta LSZH 500 m. Suministrado en bobina. Peso 25 kg
Sin IVA
Cable 4 pares Cat. 6 F/UTP cubierta PVC 500 m. Suministro en bobina. Peso 25 kg
Sin IVA
Módulo de control 230V alumbrado + persiana
Sin IVA
Punto de acceso Wi-Fi alimentado PoE para conectar a la base RJ45
Sin IVA
Marco adaptador caja universal - pilotos LIPSO
Sin IVA
Piloto de balizado LIPSO - autónomo - IP66 - frontal - blanco
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED AUTOTEST - 100 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Luminaria de emergencia B65LED AUTOTEST - 350 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Sin IVA
Derivación plana para canales alt. 35mm - DLP monobloc - Blanco
Sin IVA
Canal DLP monobloc 50x105- 1 tapa de 85mm - L. 2m - Blanco
Sin IVA
Ángulo interior para canal de distribución EUROQUINT 40x90
Sin IVA
Ángulo interior para canal de distribución EUROQUINT 40x110
Sin IVA
Ángulo interior para canal de distribución EUROQUINT 60x200
Sin IVA