Señalización luminosa con LED blancos Mosaic - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Piloto Blanco Mosaic - 230 V~ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Soporte Mosaic para panel - 2 módulos - Aluminio
Sin IVA
Cargador de inducción 1000mA y módulo de carga USB tipo A 2400mA Mosaic - Blanco con placa - metalizado
Sin IVA
Cargador de inducción 1000mA Mosaic versión semiempotrar para espacios públicos - color aluminio
Base cargador USB 2 módulos dos puertos tipo A+C - 3A - 15W - Blanco
Sin IVA
Base cargador USB 2 módulos dos puertos tipo C+C - 3A - 15W - Blanco
Sin IVA
Base cargador USB 2 módulos dos puertos tipo A+C - 3A - 15W - Aluminio
Sin IVA
Base cargador USB 2 módulos dos puertos tipo C+C - 3A - 15W - Aluminio
Sin IVA
Base cargador USB 1 módulo puerto único tipo A - 1.5A - 7.5W - Blanco
Sin IVA
Base TV/R-SAT Mosaic - 2 módulos - Negro mate
Sin IVA
Controlador KNX multiaplicaciones DIN 20 salidas 18 entradas
Sin IVA
Controlador KNX multiaplicaciones DIN 8 salidas 8 entradas
Sin IVA
Mando magnético solo de llamada - antibacteriano
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, ON/OFF, compacto, baja temperatura, IP55, techo, empotrado
Sin IVA
Detector de presencia microondas ON/OFF, perfil reducido, IP40, techo o pared, montaje en caja de empotrar
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, cabezal ajustable, IP40, techo, empotrado, hasta 20 balastos, regulación DALI
Sin IVA
Adaptador para mecanismos de 2 módulos de la serie Mosaic
Sin IVA
Base cargador USB 1 módulo puerto único tipo A - 3A - 15W - Negro mate
Sin IVA
Toma Mosaic 2P+T 16A 240V blanco antibacteriano, estándar franco belga. 2 módulos, incluye LED
Sin IVA
Módulo anti-tirones - para cables de Ø 4 a 8mm - 1 módulo - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Caja de puesto de trabajo empotrado Mosaic para 3x4 módulos - Material plástico - Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x2 módulos - Horizontal - Aluminio
Sin IVA
Placa Mosaic - 3 módulos - Aluminio
Sin IVA