Terminal profesional con pantalla LCD para programación y puesta en marcha
Sin IVA
Base cargador USB 2 módulos dos puertos tipo A+A - 3A - 15W - Negro mate
Sin IVA
Cargador inalámbrico de 10 W (IP66, IK8)
Sin IVA
Pasarela KNX DALI DIN 64 Balastros
Sin IVA
Controlador KNX multiaplicaciones DIN 16 salidas
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación DALI, compacto, IP55, techo, empotrado, hasta 20 balastos
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, ON/OFF, compacto, IP40, techo, empotrado, incluye cable de 3 m
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, ON/OFF, compacto, IP40, techo, empotrado, contacto libre de potencial
Sin IVA
Detector de presencia microondas,ON/OFF, resistente IP66, techo o pared, montaje en superficie, bajo voltaje
Sin IVA
Detector de presencia microondas,ON/OFF, resistente IP66, techo o pared, montaje en superficie, bajo voltaje
Sin IVA
Detector de presencia microondas,ON/OFF, resistente IP66, techo o pared, montaje en superficie, contacto libre de potencial
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, cabezal ajustable, IP40, techo, empotrado, ON/OFF
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, ON/OFF, compacto, IP40, techo, empotrado, 2 canales
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, ON/OFF, compacto, IP40, techo, empotrado, bajo voltaje
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, regulación 1/10V, compacto, IP40, techo, montaje en superficie, hasta 10 balastos
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, ON/OFF, compacto, IP40, techo, montaje en superficie
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación 1/10V, gran alcance, baja temperatura, IP65, nivel alto, empotrado, hasta 10 balastos
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación digital DALI/DSI, baja temperatura, IP65, gran alcance y granges alturas, empotrado
Sin IVA
Termostato electrónico de ambiente Mosaic - 2 módulos - 5 a 30 °C - Blanco
Sin IVA
Adaptador Mosaic para RJ45 - para 2 conectores Keystone - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Regulador Mosaic - 5 módulos ver. - con neutro- 3 hilos - 1000 W - Blanco
Tapa ciega Mosaic - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Salida de cables Mosaic - con retenedor - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Base cargador USB 2 módulos dos puertos tipo A+A - 3A - 15W - Blanco
Sin IVA