Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación DALI, gran alcance, IP65, grandes alturas, empotrado, hasta 20 balastos
Sin IVA
Sistema KNX - Detector movimiento/presencia techo 360, reg.ct. Doble tecnología
Sin IVA
Detector de presencia, PIR, tamaño mini, IP65, montaje en luminarias, ON/OFF
Sin IVA
Sistema KNX - Detector movimiento techo 2x180
Sin IVA
Sistema KNX - Detector movimiento pared 270+180 IP55
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación 1/10V, compacto, baja temperatura, IP55, techo, empotrado
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación DALI, compacto, IP40, techo, empotrado, bajo voltaje, hasta 10 balastos
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, ON/OFF, compacto, IP40, techo, empotrado, 2 canales
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, ON/OFF, compacto, IP40, techo, empotrado, bajo voltaje
Sin IVA
Detector de presencia microondas ON/OFF, perfil reducido, IP40, techo o pared, montaje en caja de empotrar, contacto libre de potencial
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, cabezal ajustable, IP40, techo, empotrado, hasta 10 balastos, regulación 1/10V,
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, cabezal ajustable, IP40, techo, empotrado, ON/OFF, 2 canales
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, cabezal ajustable, IP40, techo, empotrado, ON/OFF, contacto libre de potencial
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, regulación digital DALI/DSI, compacto, techo, empotrado, c/fuente de alimentación
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, regulación 1/10V, compacto, IP40, techo, empotrado, hasta 10 balastos
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, ON/OFF, compacto, IP40, techo, empotrado
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, ON/OFF, compacto, IP40, techo, empotrado, contacto libre de potencial
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, alta frecuencia, regulación DALI, compacto, IP40, techo, montaje en superficie, hasta 20 balastos
Sin IVA
Señalización luminosa con LED blancos sobre puerta Mosaic - 1 estado - 5 módulos - Blanco
Sin IVA
Señalización luminosa con LED azules Mosaic - 1 estado - 5 módulos - Blanco
Sin IVA
Zumbador Mosaic - 230 V~ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Base de corriente Mosaic - 2P+T - 2 módulos -USB C - con soporte - Blanco
Sin IVA
Base de corriente Mosaic - 2P+T - 2 módulos -USB C - con soporte - Aluminio
Sin IVA
Base de corriente Mosaic - 2P+T - 2 módulos -USB C - con soporte - Negro mate
Sin IVA