Placa Mosaic - 2x2 módulos - Vertical - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x8 módulos - Blanco
Sin IVA
Placa Mosaic - 2x3x2 módulos - Blanco
Sin IVA
Conmutador Mosaic EasyLed - 1 módulo - 10AX - Negro mate
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación analógica 1/10V, compacto, IP40 sin junta; IP54 con junta, techo, montaje en superficie
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación 1/10V, cabezal ajustable, IP40, empotrado, techo
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, regulación DALI, cabezal ajustable, IP40, empotrado, techo
Sin IVA
Detector de presencia/ausencia, PIR, ON/OFF, cabezal ajustable, IP40, empotrado, techo
Sin IVA
Controlador KNX regulación 1/10V DIN 10 salidas
Sin IVA
Módulo de control remoto - para mando de 4 salidas iluminación
Sin IVA
Alimentación 24V - 2A - 48W
Sin IVA
Bloque de puerta con indicadores luminosos - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Bloque de puerta con megafonía - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Pupitre principal - llamada enfermería BUS/SCS
Sin IVA
Salida de cables Mosaic - Ø8mm - 1 módulo- Blanco
Sin IVA
Caja de superficie - para detectores de falso techo ref.0 488 06/21/22/35
Sin IVA
Caja de superficie Mosaic - 6/8 o 3x2 módulos - profundidad 40mm- Vertical - para soporte ref. 080253
Sin IVA
Soporte Mosaic - fijación con tornillos -2 x 3 puestos - 2 x 6/8 módulo
Sin IVA
Pulsador para persianas Mosaic - 2 módulos - Aluminio
Sin IVA
Piloto Azul Mosaic - 12-24 V~ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Piloto Rojo Mosaic - 230 V~ - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Bloque de llamada - 6 direcciones - para alimentación externa - MBTS 12 V~
Sin IVA
Acoplador de línea KNX DIN
Sin IVA
Controlador KNX multiaplicaciones salidas DIN 20
Sin IVA