Timbre modular - 230 V~
Sin IVA
Deriborne 4 derivaciones 1 piso 150mm²
Sin IVA
Placa ciega - para Atlantic/Marina alt. 400 x an. 300 o alt. 300 x an. 400
Sin IVA
Cortacircuitos seccionable - SP 58 - 1P - cartucho fusible 22x58
Sin IVA
Zumbador modular - 230 V~
Sin IVA
Rejilla metálica de ventilación - IP32 IK10 - RAL 7035 - 138 x 138mm
Sin IVA
Llave de transferencia de programa - para interruptores horarios programables
Sin IVA
Cortacircuito seccionable - 2P - para cartucho fusible cilíndrico 10x38 - 500 V~
Sin IVA
Montante perfil Lina 25 (2) - para Atlantic/Marina alt. 400
Sin IVA
Cortacircuito seccionable - 2P - para cartucho fusible cilíndrico 8x32 - 400 V~
Sin IVA
Contactos señal de defecto - para guardamotor MPX³ 32S/32H/32MA - 1 NA + 1 NC
Sin IVA
Contactos Señal de defecto - para guardamotor MPX³ 63H/100H - 1 NA +1 NC
Sin IVA
Unidad de montaje para MPX³ 63H
Sin IVA
Deriborne 2 derivaciones 1 piso 150mm²
Sin IVA
Deriborne 2 derivaciones 2 pisos 150mm²
Sin IVA
Llaves 2433 A (2)
Sin IVA
Aerosol de pintura- RAL 7035 - para retoques
Sin IVA
Patas (4) de regulación en fondo - para caja Marina a partir de fondo 200mm
Sin IVA
Mirilla de maniobra - Tapa plana sin muelle - 24 módulos
Sin IVA
Deriborne 4 derivaciones 2 pisos 95mm²
Sin IVA
Mirilla de maniobra - Tapa alta con muelle - 12 módulos
Sin IVA
Cortacircuitos seccionable - SP 51 - 1P - cartucho fusible 14x51
Sin IVA
Patas de fijación mural (4) - para cajas industriales/Marina Alt. 300mm - 100 kg
Sin IVA
Mirilla de maniobra - Tapa alta sin muelle - 12 módulos
Sin IVA