Borne bimetálico espárrago - 2 pisos 240mm²
Sin IVA
Deriborne 4 derivaciones 1 piso 95mm²
Sin IVA
Carril simétrico para cortar fondo de 15mm - L. 2 m
Sin IVA
Deriborne 2 derivaciones 2 pisos 95mm²
Sin IVA
Placa lisa - para armarios industriales Atlantic, Atlantic acero inoxidable y Marina alt. 300 x an. 300mm
Sin IVA
Carril EN 60715 asimétrico para cortar - L. 2 m
Sin IVA
Contacto auxiliar CTX³ - para CTX³ 22/40/65 - 4 NA - Montaje frontal
Sin IVA
Contacto auxiliar CTX³ - para CTX³ 22/40/65- 3 NA + 1 NC - Montaje frontal
Sin IVA
Contacto auxiliar CTX³ - para CTX³ 22/40/65- 2 NA + 2 NC - Montaje frontal
Sin IVA
Mirilla de maniobra - Tapa alta sin muelle - 10 módulos
Sin IVA
Pata de candado inoxidable - para caja Marina a partir de una alt. de 400mm
Sin IVA
Adaptador directo para MPX³ 63H con CTX³65 AC con bornas de tipo ojal
Sin IVA
Contactor auxiliar 1NO para CTX³ mini y relés de control - montaje lateral
Sin IVA
Mirilla de maniobra - Tapa alta con muelle - 8 módulos
Sin IVA
Mirilla de maniobra - Tapa plana sin muelle - 10 módulos
Sin IVA
Soporte de barras estándar 36
Sin IVA
Contactos auxiliares MPX³ para guardamotores - 2NC - instalación lateral
Sin IVA
Contactos auxiliares MPX³ para guardamotores - 2NA - instalación lateral
Sin IVA
Contacto auxiliar - para CTX³ 4P 40 a 135A - 1 NA + 1 NC - Montaje lateral
Sin IVA
Contacto auxiliar CTX³ - para CTX³ 22/40/65 - 1 NA + 1 NC - Montaje lateral
Sin IVA
Mirillas de maniobra - Tapa alta con muelle - 6 módulos
Sin IVA
Bombín con llave para llave n.° 455
Sin IVA
Placa ciega - para Marina - alt. 300 x an. 220
Sin IVA
Aireador para cajas - IP44 IK08 - Ø perforación 30,5mm
Sin IVA