Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, cuadrada. Dimensiones: 65x65x40mm. 7 conos. Color gris
Sin IVA
Bombín europeo - con 3 llaves - para programas Plexo y Mosaic
Sin IVA
Grapillones Fixfor para cable de Ø5, longitud 20mm- Blanco
Sin IVA
Grapillones Fixfor para cable de Ø6, longitud 25mm - Blanco
Sin IVA
Conmutador Plexo monobloc de superficie gris - 10AX
Sin IVA
Placa de montaje metálica para cajas estancas de 180x140mm
Sin IVA
Lámpara E10 24V-4W para testigo de señalización
Sin IVA
Lámpara E10 230V 3/4W para testigo de señalización
Sin IVA
Lámpara de recambio Plexo - 230V - 1 mA - naranja
Sin IVA
Cono con membrana Plexo - 1 salida- Ø hasta 25mm - blanco
Sin IVA
Portalámparas iluminación, casquillo E27, de porcelana. 4A 500 V~
Sin IVA
Portalámparas iluminación E27, 100W - 4A - 250V Base caja Plexo IP20 redonda. Color gris
Sin IVA
Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x10mm² Paso 19,5mm
Sin IVA
Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x16mm² Paso 21mm
Sin IVA
Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x25mm² Paso 21,5mm
Sin IVA
Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x35mm² Paso 25mm
Sin IVA
Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x6mm² Paso 15mm
Sin IVA
Borna anticizallante para evitar cortar cable con tuerca hexagonal. Capacidad de la borna 2x16mm². Paso de cable 5,8mm. Altura 41mm
Sin IVA
Borna anticizallante para evitar cortar cable con tuerca hexagonal. Capacidad de la borna 2x25mm². Paso de cable 7,4mm. Altura 49mm
Sin IVA
Borna anticizallante para evitar cortar cable con tuerca hexagonal. Capacidad de la borna 2x50mm². Paso de cable 9,5mm. Altura 59mm
Sin IVA
Borna anticizallante para evitar cortar cable con tuerca hexagonal. Capacidad de la borna 2x75mm². Paso de cable 11,7mm. Altura 71mm
Sin IVA
Regleta de conexión Suprem. 12 bornas enchufables. Capacidad de la borna 6mm². Negra
Sin IVA
Regleta de conexión Suprem. Enchufable. Capacidad de la borna 10mm². Negra
Sin IVA
Regleta de conexión Nylbloc™. 12 bornas con capacidad 6mm². Intensidad máx. 41A. Negra
Sin IVA