Caja de derivación para conexiones, Plexo IP55, industrial. Dimensiones: 310x240x160mm 4 cerraduras. Sin entradas. Color gris
Sin IVA
Accesorio toma USB 5V 1,5A. 2P 10A, tamaño reducido. Blanco
Sin IVA
Accesorio toma USB 5V 1,5A. 2P 10A, tamaño reducido. Negro
Sin IVA
Doble toma de carga USB para coche 2,1A, cargador de mechero. Negro
Sin IVA
Adaptador Plexo modular para función Mosaic - tapa ahumada- IP 55
Sin IVA
Conmutador doble - Oteo - 10A - componible - Blanco
Conmutador doble - Oteo - 10A - monobloc - Blanco
Interruptor bipolar - Oteo - monobloc - Blanco
Cruzamiento - Oteo - componible - 10AX - Blanco
Sin IVA
Cruzamiento - Oteo - monobloc - 10AX - Blanco
Sin IVA
Interruptor conmutador - Oteo - 10A - componible - Blanco
Interruptor conmutador - Oteo - 10A - monobloc - Blanco
Conmutador - Oteo - 10A - monobloc - versión estrecha
Sin IVA
Conmutador luminoso - Oteo - 10A - monobloc - Blanco
Interruptor conmutador - Oteo - 10A - componible - Blanco
Sin IVA
Base múltiple Mosaic con 4 tomas 2P+T. Sin cable. Color blanco
Sin IVA
Base múltiple con clipaje U-Power. 4 tomas 2P+T+ 2 USB tipo A. Cable 1,5m. Color negro
Sin IVA
Clavija de fácil extracción 2P+T. 16A. Rotación de la clavija 120º. Salida de cable lateral. Color negro y gris
Sin IVA
Clavija 2P+T 16A. Salida cable recta. Diseño compacto. Color blanco
Sin IVA
Clavija 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia
Sin IVA
Clavija 2P+T 16A IP20 con anillo tirador, salida lateral. Material caucho de gran resistencia
Sin IVA
Clavija de caucho 2P 16A IP44 IK08
Sin IVA
Clavija con enchufe, doble función. 2P+T 16A 250V 3680W. Blanco
Sin IVA
Clavija 20A, 2P+T. 380V. Con salida lateral y con abrazadera de cable. Especial exportación. Color blanco
Sin IVA