Pasar al contenido principal
Logo print

Canal de suelo pasacables - 75x18mm - 3 compartimentos - L. 2m - con tapa - gris RAL 7030

DLPlus LEGRAND

Canal de suelo pasacables - 75x18mm - 3 compartimentos - L. 2m - con tapa - gris RAL 7030

REF. 030093 EAN. 3245060300937

La canaleta sobre suelo permite la conexión entre un perfil, columna, minicolumnas o unidad de suelo.

Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
11,89 € / metro Embalaje: 36 metro(s)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Anchura 75 mm
Altura 18 mm
Longitud 2000 mm
Número de canales 3
Material Plástico
Color Gris
Número RAL 7030
Autoadhesivo No
Labio de obturación No
Con capa antideslizante No
Tratamiento antibacteriano No
Libre de halógenos No
Temperatura de funcionamiento -5-60 °C
Clase de protección (IP) IP40
Resistencia al impacto IK07
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F00387FR-04.pdf pdf (0.44 Mo)
Hoja técnica
F00387EN-04.pdf pdf (0.39 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01471-V01.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles
Detalles