Consiga un tiempo de funcionamiento continuo

menú

Data Centers - Retos: Consiga un tiempo de funcionamiento continuo

InicioData CentersDesafíosConsiga un tiempo de funcionamiento continuo
InicioData CentersDesafíosConsiga un tiempo de funcionamiento continuo
Consiga Un Tiempo De Funcionamiento Continuo
 

Consiga un tiempo de funcionamiento continuo

¿Cómo puede conseguir un funcionamiento continuo? En pocas palabras, la disponibilidad de los datos (y de los servidores en los que se almacenan) está garantizada si la refrigeración, el suministro de energía y la conectividad permanecen asegurados en caso de fallo de un componente de la infraestructura o cuando hay que realizar tareas de mantenimiento.

La accesibilidad constante se basa, por lo tanto, en 3 factores principales:


Continuidad del servicio

Legrand cree en el suministro de una energía limpia sin perturbaciones eléctricas (microcortes, sobretensiones, subtensiones, etc.) y en la elección de soluciones que permitan la sustitución de los componentes sin interrumpir el servicio. Por ejemplo, nuestro sistema de canalización flexible y escalable le permite reubicar la energía en cualquier lugar en que la necesite y en cualquier momento, sin necesidad de cortar la energía. El exclusivo método de conexión por giro y bloqueo que se utiliza en las unidades enchufables es la clave de la fiabilidad de nuestra canalización. Al insertar el cabezal de la clavija en cualquier punto de la canalización y girarlo 90 grados, se consigue una conexión constante, fija y fiable, lo que elimina el tiempo de inactividad y las interrupciones de la alimentación causadas por el sobrecalentamiento o la pérdida de conexiones.

Descubra las fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS) y las soluciones de canalizaciones prefabricadas de Legrand


Rendimiento y fiabilidad de las soluciones

El Grupo Legrand desarrolla y diseña sus productos y sistemas de alto rendimiento con márgenes de seguridad muy superiores a las normas. Queremos asegurarnos de que funcionen correctamente, independientemente del entorno en el que se instalen y se utilicen los sistemas, reduciendo el riesgo de inactividad.

  • Rendimiento de los sistemas de cableado estructurado

El sistema de cableado estructurado LCS3 garantiza un alto rendimiento y fiabilidad para la instalación mediante soluciones de cero fallos y sistemas de enrutamiento, que son idóneos para los cables de cobre y fibra óptica. Todos los componentes del sistema LCS3 se prueban individualmente al final de la producción y sus excelentes niveles de rendimiento en enlaces cortos (hasta 15 m) garantizan la disponibilidad del ancho de banda en las frecuencias más altas.

  • Soluciones de gestión del cableado

Dado el número de enlaces en un data center, es importante garantizar la durabilidad de las instalaciones existentes y evitar daños colaterales que puedan provocar cambios en el cableado. Por esta razón, Legrand ha desarrollado soluciones específicas para los data centers, que garantizan:

  • El cumplimiento de los radios de curvatura permitidos para los cables de transmisión de datos de cobre y fibra óptica, gracias a la gama Cablofil y a una amplia gama de accesorios para racks servidores
  • Pasamuros cortafuegos (con el sistema EZ Path)
  • Protección de los cables durante su instalación o sustitución, gracias a las bandejas para cables Cablofil y a su sistema patentado de unión en T

Descubra la solución de cableado estructurado y gestión del cableado de Legrand.


Acceso a la red

Para conseguir un tiempo de funcionamiento continuo, el acceso a la red es crucial tanto en lo que respecta a la accesibilidad física como a la remota.

  • Sistemas de identificación de redes

Con las soluciones LCS3 de Legrand, hay más espacio para la identificación alfanumérica de las conexiones en los paneles de conexión de cobre y fibra óptica, tanto en soluciones estándar como de alta densidad. De este modo, todos los paneles de conexión pueden equiparse con etiquetas disponibles en numerosos colores. También es importante identificar los distintos flujos (cobre, fibra óptica, red técnica, etc.). Por ello, Legrand puede ofrecerle soluciones con bandejas portacables, cables y conectores disponibles en varios colores, para que la identificación sea óptima. Estas mejoras reducen en gran medida el riesgo de errores y facilitan el mantenimiento, lo que ayuda a evitar el tiempo de inactividad.

  • Accesibilidad física

El acceso a los paneles LCS3 y la fijación de los conectores se realiza por la parte delantera y cuentan con un sistema de fijación rápida en los montantes de 19''. Los nuevos paneles del sistema de cobre se han diseñado y fabricado para facilitar el mantenimiento y las futuras actualizaciones. Están disponibles en versión plana y en ángulo, y cuentan con un sistema rápido de extracción de los bloques de conexión y un innovador sistema de guiado de cables que permiten una sencilla organización de los mismos.

  • Accesibilidad remota

Las soluciones KVM sobre IP de Raritan ofrecen precisamente la posibilidad de acceder y controlar los servidores desde cualquier lugar y a través de una conexión IP segura, lo que facilita la actuación inmediata en caso de que surja un problema.

¿Sabe qué switch KVM es el adecuado para usted? Infórmese aquí



Data Center Istanbul Airport
Data Center botón futuro
Data Center botón tiempo
Data Center botón seguridad
Data Center botón poe

Descubra el modo en que las LDCS aseguran que el aeropuerto de Estambul esté preparado para el futuro en nuestro último caso práctico, que también está disponible en nuestra revista LDCS




Póngase en contacto con nosotros hoy mismo y descubra cómo podemos ayudarle a conseguir un tiempo de funcionamiento continuo para su data center




















Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]