Abrazadera de fijación para canales FLUIDQUINT 32x35, 40x70 y 60x70
Fluidquint
LEGRAND
Abrazadera de fijación para canales FLUIDQUINT 32x35, 40x70 y 60x70
REF. 611381
EAN.
3245066113814
Accesorios de canales para instalaciones de climatización - Abrazadera de fijación - Para canales 32x35, 40x70 y 60x70 - Capacidad entre 10 y 22-mm.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
2,02 €
/
unidad
Embalaje:
50 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Otros |
---|---|
Material | Plástico |
Magnético | No |
Resistencia al impacto | Otros |
Clase de protección (IP) | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
---|---|
Color | Negro |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de montaje | Otros |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN