Accesorio Soluclip - para canal DLP de clipaje directo - Blanco
DLPE
LEGRAND
Accesorio Soluclip - para canal DLP de clipaje directo - Blanco
REF. 075690
EAN.
3245060756901
Permite antideslizante y anti-extracción de cableado.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7002
3,75 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared | 105 mm |
---|---|
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos | 50 mm |
Anchura de cubierta | 45 mm |
Modelo | Revestimiento sección parte superior |
Forma | Simétrico |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Material | Plástico |
Calidad del material | ABS |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN