Actuador 2 salidas 0-10V gestión de temperatura MyHOME - 2 módulos
MyHOME
BTICINO
Actuador 2 salidas 0-10V gestión de temperatura MyHOME - 2 módulos
REF. F430V10
EAN.
8005543505304
Actuador de 3 relés independientes con 2 salidas 0-10 Voltios para el control de válvulas proporcionales 0-10 - Conexión bus SCS, 2 módulos DIN.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
175,62 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Operación local/operación manual | Si |
Con indicador LED | Si |
Número de entradas digitales | 0 |
Apto para carga C | No |
---|---|
Máx. número de contactos de conmutación | 0.001 |
Corriente nominal | 0.001 A |
Tensión nominal de funcionamiento | 0-10 V |
Conectable a diferentes fases | No |
Con conexión de bus | Si |
Capacidad de expansión modular | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Objeto conectado | No |
Función de uso del producto | Gestión del confort térmico |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN