Actuador regulador DALI 8 salidas MyHOME - 6 módulos
MyHOME
BTICINO
Actuador regulador DALI 8 salidas MyHOME - 6 módulos
REF. F429
EAN.
8012199850542
Interfaz entre los sistemas MyHOME y los dispositivos controlados mediante el protocolo DALI. Dispone de 8 salidas independientes a las que se pueden conectar hasta 16 dispositivos DALI por cada salida.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
632,61 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Modelo | Otros |
Tipo de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Ancho en número de espacios modulares | 6 |
Protección de desmontaje | No |
Con indicador LED | Si |
---|---|
Actualizable | No |
Tensión de servicio | 230-230 V |
Protocolo | Otros |
Dependiente del proveedor | No |
Visualización | No |
Servidor Web | No |
Interface de radio | No |
Interfaz de infrarrojos | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN