Actuador/control Axolute con 2 relés independientes y neutro, 2 módulos
MyHOME - Axolute
BTICINO
Actuador/control Axolute con 2 relés independientes y neutro, 2 módulos
REF. H4672M2
EAN.
8005543560860
Actuador/control Axolute con 2 relés independientes y neutro para función "paso por cero" - para cargas simples, dobles o mixtas. El dispositivo se puede configurar también para gestionar un actuador remoto - 2 módulos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
162,17 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Ancho en número de espacios modulares | 2 |
Operación local/operación manual | Si |
Con indicador LED | Si |
Potencia máx. de conmutación | 1380 W |
Máx. número de contactos de conmutación | 2 |
Corriente nominal | 6 A |
Tensión nominal de funcionamiento | 110-230 V |
Conectable a diferentes fases | Si |
Con conexión de bus | Si |
Módulo de bus desmontable | Si |
Capacidad de expansión modular | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Anchura | 43.8 mm |
Altura | 43.8 mm |
Profundidad | 23 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | 5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | No |
Capacidad de los bornes | 0.34-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Puerto USB | No |
Objeto conectado | No |
Con comando por voz | No |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | No |
Función de uso del producto | Gestión del alumbrado |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN