Producto obsoleto
Adaptador 12 LC multimodo
LCS
LEGRAND
Adaptador 12 LC multimodo
REF. 032158
EAN.
3414970962348
Adaptador 12 LC multimodo para enganchar directamente a los cajones de fibra óptica ref. 032150, 032151, 032152, 032153.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para varios acoplamientos/adaptadores | 12 |
---|---|
Con varios acopladores/adaptadores | 12 |
Con placa delantera | No |
Con carcasa | Si |
Con conexiones flexibles | No |
Tipo de fibra | Multimodal 50/125 |
Tipo de conector externo | LC-Dúplex |
Tipo de conector interior | LC-Dúplex |
---|---|
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Tipo de montaje | Otros |
Altura | 12 mm |
Anchura | 97 mm |
Profundidad | 121 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN