Adaptador universal para caja de suelo de hormigón encerado y luego caja de suelo estándar, 16M vertical o 12M horizontal
Cajas de suelo
LEGRAND
Adaptador universal para caja de suelo de hormigón encerado y luego caja de suelo estándar, 16M vertical o 12M horizontal
REF. 088085
EAN.
3414970755698
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
162,04 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Dimensión nominal | 0 mm |
---|---|
Anchura | 323 mm |
Longitud | 323 mm |
Orificio de montaje | Cuadrado |
Cubierta de la apertura de montaje | Si |
---|---|
Cuidado del suelo | Húmedo |
Grosor del material | 2 mm |
Material | Acero |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN