Adaptador Valena Next para RJ 45 - para 1 conector Keystone - Dark
Valena Next
LEGRAND
Adaptador Valena Next para RJ 45 - para 1 conector Keystone - Dark
REF. 741477
EAN.
3414971266971
El adaptador permite tapar tomas RJ 45 con mecanismo estándar Keystone, para asegurar una perfecta armonía estética de la instalación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2000
9,39 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Uso | Otros |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | Si |
Dirección de salida | Recto |
Campo de etiquetado | Con placa de indicación |
Con impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Negro |
---|---|
Transparente | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Con descarga de tensión | No |
Abrazadera de araña | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP41 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura del dispositivo | 45 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 18.8 mm |
Profundidad de instalación | 9.6 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |