Ángulo exterior para canal de distribución EUROQUINT 40x60
EUROQUINT
LEGRAND
Ángulo exterior para canal de distribución EUROQUINT 40x60
REF. 610133
EAN.
3245066101330
Accesorios para Canales de distribución - Ángulo exterior - 40x60.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
11,42 €
/
unidad
Embalaje:
4 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Cubierta moldeada |
---|---|
Ángulo | 90-90 ° |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
---|---|
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Color | Blanco |
Con película protectora | No |
Anchura | 60 mm |
Altura | 40 mm |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN