Ángulo interior para canal de distribución EUROQUINT 40x60
EUROQUINT
LEGRAND
Ángulo interior para canal de distribución EUROQUINT 40x60
REF. 610134
EAN.
3245066101347
Accesorios para Canales de distribución - Ángulo interior - 40x60.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
11,23 €
/
unidad
Embalaje:
4 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Cubierta moldeada |
---|---|
Ángulo | 90-90 ° |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Color | Blanco |
---|---|
Clase de protección (IP) | Otros |
Con película protectora | No |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Anchura | 60 mm |
Altura | 40 mm |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN