Bandeja fija 1U Carga 50 kg Profundidad 825mm para armarios profundidad 1000mm
LCS
LEGRAND
Bandeja fija 1U Carga 50 kg Profundidad 825mm para armarios profundidad 1000mm
REF. 046507
EAN.
3245060465070
Estante fijo para fijación en montantes de 4 x 19 pulgadas. Adecuado para gabinetes y gabinetes de servidor de 19 pulgadas, racks Bati y gabinetes Altis con una profundidad de 1000 mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
234,50 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Apto para la anchura de construcción de la caja | 482.6 mm |
Apto para altura de caja | 44.45 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 1000 mm |
Anchura | 482 mm |
Altura | 88 mm |
Profundidad | 825 mm |
---|---|
Material | Metal |
Color | Negro |
Número RAL | 9005 |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN