Base 2xSC/APC de conector óptico Livinglight, 1 módulo. Color antracita
Livinglight
BTICINO
Base 2xSC/APC de conector óptico Livinglight, 1 módulo. Color antracita
REF. L4268SCA
EAN.
8005543509487
Garantía 2 años
Familia de precios : 8301
24,61 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | No |
---|---|
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Tipo de conector | SC |
Color | Antracita |
---|---|
Con cuadro de texto | No |
Alivio de tensión de cable | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |