Base de acoplamiento para cable de Fibra Óptica - SC/APC - 2 módulo - Blanco
Classia
BTICINO
Base de acoplamiento para cable de Fibra Óptica - SC/APC - 2 módulo - Blanco
REF. RW4268SC
EAN.
8005543710968
Toma de fibra óptica con conector simplex SC/APC. Se utiliza para conectar 2 fibras (equipada con conectores)
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
23,59 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Montaje en superfície | No |
---|---|
Montaje empotrado | Si |
Instalación de conducto | No |
Caja montada en suelo/subterránea | Si |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Con toma/acoplamiento | No |
Número de enchufes/acoplamientos | 0 |
Tipo de conector | SC |
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Placa central | No |
Con marco de cubierta | No |
Con cuadro de texto | Si |
Alivio de tensión de cable | No |
---|---|
Reserva de carrete | No |
Dirección de salida | Posición inferior |
Protección contra el polvo | Tapa con bisagras |
Anchura del dispositivo | 45.05 mm |
Profundidad del dispositivo | 29.3 mm |
Altura del dispositivo | 45.05 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP21 |
Temperatura de funcionamiento | -40-85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-85 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN