Base RJ45 Classia - Cat. 6 - UTP - Aluminio - 1 módulo
Classia
BTICINO
Base RJ45 Classia - Cat. 6 - UTP - Aluminio - 1 módulo
REF. RA4279C6
EAN.
8005543673799
Conectores RJ 45 para la transmisión de datos/teléfono. Especialmente diseñados para la transmisión de datos y la comunicación telefónica. Estos conectores son muy utilizados para redes informáticas con cables de 4 pares.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
25,42 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Bus (toma) |
---|---|
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Armadura | No |
Categoría | 6 |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Herramienta especial necesaria | No |
Apto para cables redondos | Si |
Apto para cables planos | No |
Apto para conductor de alambre Litz | No |
Apto para conductores sólidos | No |
Color | Plata |
Transparente | No |
Compatible con Grade2TV según XP-C 90-483 | No |
Compatible con Grade3TV según XP-C 90-483 | No |
Anchura | 22 mm |
---|---|
Altura | 45 mm |
Profundidad | 44 mm |
Profundidad de instalación | 34 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Número RAL | 7035 |
Tratamiento antibacteriano | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | Flexible al corte |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN