Base de televisión Classia - TV/SAT - única - Aluminio - 1 módulo
Classia
BTICINO
Base de televisión Classia - TV/SAT - única - Aluminio - 1 módulo
REF. RA4202D
EAN.
8005543672051
Toma coaxial única para sistemas de TV centralizados, también alimentados a distancia, y sistemas de satélite centralizados con transferencia de corriente y señal para selección de canales, conector macho, 1 módulo, color aluminio.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
14,07 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Casquillo de extremo |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 10 dB |
Número de vías de salida | 1 |
Apto para módem de cable | No |
Atenuación de paso a 860 MHz | 10 dB |
Apto para alimentación remota | No |
Tipo de fijación | Engatillado |
Color | Aluminio |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Anchura del dispositivo | 22.3 mm |
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 41.5 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 31.7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN