Producto obsoleto
Base triple RCA - Valena - Blanco
Valena
LEGRAND
Base triple RCA - Valena - Blanco
REF. 770084
EAN.
3245067700846
Bases de audio y vídeo Base triple RCA - Para conexión de vídeo compuesto y audio estéreo de cualquier amplificador, unidad DVD - Blanco.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Uso | RCA/S-Video |
Anillo portador | No |
Con protección contra el polvo | No |
Con tapa abatible | No |
Dirección de salida | Recto |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Blanco |
---|---|
Transparente | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 3 |
Con descarga de tensión | No |
Enchufes apantallados | No |
Carcasa apantallada | No |
Abrazadera de araña | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP40 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN