Base TV-R-SAT única - Màtix - 1,5 dB - 2400 MHz - 2 módulos - Marfil
Màtix
BTICINO
Base TV-R-SAT única - Màtix - 1,5 dB - 2400 MHz - 2 módulos - Marfil
REF. A5210M2D
EAN.
8005543578247
Base coaxial única para instalaciones de antena individual telealimentada y centralizada e instalaciones vía satélite con paso de corriente y de señales para la selección de los canales.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
59,75 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Caja pasante |
---|---|
Versión de enchufe de pared | TV/RD/SAT |
DAB+ | No |
Tipo de montaje | Soporte de carcasa de módulo |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Cubierta | Placa de cubierta central |
Atenuación de conexión a 860 MHz | 1.5 dB |
Pérdida de conexión a 2150 MHz | 2 dB |
Número de vías de salida | 3 |
Apto para módem de cable | No |
Apto para alimentación remota | No |
Tipo de fijación | Engatillado |
Color | Beige |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
---|---|
Acabado de superficie | Mate |
Material | Plástico |
Calidad del material | Duroplast |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Anchura del dispositivo | 47 mm |
Altura del dispositivo | 47 mm |
Profundidad del dispositivo | 31 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 31 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN