Bobina de cierre DMX³ - 24 V~/=
DMX³
LEGRAND
Bobina de cierre DMX³ - 24 V~/=
REF. 028841
EAN.
3245060288419
Bobina de cierre - Permite el cierre remoto del interruptor automático si el muelle de cierre está cargado - 24 V~/=.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
692,46 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 24-24 V |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 24-24 V |
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC | 24-24 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CA/CC |
---|---|
Ejecutado con bobina de encendido | Si |
Ejecutado como bobina de apertura | No |
Documentación
3 documentos
Brochure
Manual de uso
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN