Bobina de emisión de corriente - para guardamotor MPX³ - 380 - 400V - 50Hz
MPX³
LEGRAND
Bobina de emisión de corriente - para guardamotor MPX³ - 380 - 400V - 50Hz
REF. 417413
EAN.
3414970396594
Permite el disparo remoto del interruptor.
Garantía 2 años
Familia precio : 1108
64,85 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 340-440 V |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 340-440 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 0 |
---|---|
Apto para disyuntores | No |
Apto para interruptor de carga | No |
Apto para interruptor de protección del motor | Si |
Apto para relés de sobrecarga | No |