Bombilla Magic 12V
Magic
BTICINO
Bombilla Magic 12V
REF. 11012B
EAN.
8012199115399
Bombilla Magic de 12V transpartente.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2006
13,27 €
/
unidad
Embalaje:
50 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Potencia de la lámpara | 3-3 W |
Tensión de la lámpara | 12-12 V |
Flujo luminoso | 25 lm |
Base | S6 |
Tecnología | Lámpara incandescente |
Forma de la lámpara | Tubo, doble extremo |
Halógeno | No |
Criptón | No |
Xenón | No |
---|---|
Color | Incoloro |
Temperatura de color | 3300 K |
Diámetro | 6.5 mm |
Longitud total | 30 mm |
Apto para antorchas | No |
Apto para punteros | Si |
Intensidad nominal | 20 mA |
Vida útil media nominal | 2000 h |