Caja de empotrar de hormigón - para caja de suelo 3 módulos ref. 896 44
Cajas de suelo
LEGRAND
Caja de empotrar de hormigón - para caja de suelo 3 módulos ref. 896 44
REF. 089649
EAN.
3245060896492
Caja de empotrar hormigón 3 módulos para caja de suelo 3 módulos Ref. 0 896 44.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
10,11 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Dimensión nominal | 136 mm |
---|---|
Altura mínima de la regla maestra | 80 mm |
Área de nivelación | 80-80 mm |
Apto para conducto subterráneo cubierto | No |
Apto para conducto subterráneo cerrado a ras de suelo | No |
Abertura de instalación para tanque de flotación | No |
Agujero para la unidad de instalación | Redondo |
---|---|
Material de la pared lateral | Plástico |
Posibilidad de instalar una junta | No |
Posibilidad de desacoplamiento de la parte superior de la parte inferior | Si |
Panel de suelo | Si |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN