Caja de empotrar para tabique hueco. 6 módulos
Accesorios de instalación
BTICINO
Caja de empotrar para tabique hueco. 6 módulos
REF. PB506N
EAN.
8005543592403
Caja de empotrar para tabique hueco. 6 módulos. Dimensiones: 183x71x52mm.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
12,76 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Pared hueca |
---|---|
Forma | Rectangular |
Método de construcción | Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada) |
Modelo | Otros |
Con anillo rotativo | No |
Acoplable | No |
Equipamiento | Ninguno |
Longitud | 183 mm |
Anchura | 71 mm |
Profundidad | 52-56 mm |
Profundidad interna | 50 mm |
Para varias inserciones de dispositivos | 6 |
Montaje de los dispositivos | Atornillar |
Con tornillos | No |
Número de aletas de fijación de dispositivos no ajustables | 0 |
Número de aletas de fijación de dispositivos ajustables | 0 |
Paso por la caja mediante tapa ciega | Si |
Paso por la caja mediante membrana | No |
Paso por la caja mediante racor | Si |
Paso por la caja mediante tramite membrana graduada | No |
Para diámetro de tubo | 16/19/20 mm |
Bloqueo de tubo | No |
Bloqueo del tubo opcional | No |
Introducción desde la parte posterior | Si |
Número de introducciones | 6 |
Número de boquillas incluidas | 0 |
Material | Plástico |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Amarillo |
Clase de protección (IP) | Otros |
Grado de protección (NEMA) | Otros |
Versión de la cubierta | Ninguno |
Cubierta transparente | No |
Fijación de la cubierta | Otros |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
A prueba de viento | No |
Sección máxima de conductor | 0 mm² |
Número de polos de la abrazadera | 0 |
Abrazadera fija en posición | No |
Accesorio de gancho de iluminación | No |
Tobera | Ninguno |
Aplicación especial | Ninguno |
Con partición | No |
Conforme a BS 4662 | No |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_700722
(0.42 Mo)
Certificado
IMQ-CA02.06163
(2.27 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN